2 L RLL - Prodotto obsoleto

Produto 2 L RLL agora é um item obsoleto.

2 L RLL
2 L RLL

Shaft, 60 Case, 1.9987 / 1.9994 in Diameter, Classe L, Steel, 60 Rockwell C Min., Comprimento aleatório longo (RLL), 202 in Longo , Obsolete


  • Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real1.9987 / 1.9994 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal2 in
Comprimento202 in  

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse L 
Cônico0.0001 in
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Número UPC662486521037 
Profundidade do encaixe0.100 in
Redondeza0.000080 in
Weight179.8 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: